![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
SF50/GC ZELFDRAGENDE OPHANGING
CABLOFIL
LEGRAND
SF50/GC ZELFDRAGENDE OPHANGING
Ref. CM586143
EAN-nr.
3599075861434
SF50/GC ZELFDRAGENDE OPHANGING
Productgroep : V11
35,47 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 73 mm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 135 mm |
Diameter | 21 mm |
Draadmaat (metrisch) | 0 |
Uitvoering | Plafondbeugel |
Draaglast | 2500 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Zink |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER