SF100/IN316L ZELFDRAGENDE OPHANGING
CABLOFIL
LEGRAND
SF100/IN316L ZELFDRAGENDE OPHANGING
Ref. CM586104
EAN-nr.
3599075861045
SF100/IN316L ZELFDRAGENDE OPHANGING
Productgroep : V07
217,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 125 mm |
---|---|
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 133.8 mm |
Diameter | 21 mm |
Draadmaat (metrisch) | 0 |
Uitvoering | Plafondbeugel |
Draaglast | 2500 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER