Set van connectoren te krimpen type MC4 - fotovoltaïsch
PV
LEGRAND
Set van connectoren te krimpen type MC4 - fotovoltaïsch
Ref. 414092
EAN-nr.
3245064140928
Set van connectoren te krimpen type MC4 - fotovoltaïsch
Productgroep : L11
167,20 €
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
Contactuitvoering | Pen |
---|---|
Max. bedrijfsstroom van een contact | 30 A |
Omgevingstemperatuur | -40-90 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 4-6 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 4-6 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 4-6 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 4-6 mm² |
Uitvoering elektrische aansluiting | Crimpaansluiting |
---|---|
Striplengte | 8 mm |
Soort contact | Gestanst |
Diameter insteekcontact | 4 mm |
Materiaal contact | Koper |
Materiaal contactcoating | Tin |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER