Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 UTP RJ45

LCS3 COPPER LEGRAND

Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 UTP RJ45

Ref. 033763 EAN-nr. 3414970870599

Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 UTP RJ45

Productgroep : 40
80,79 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Jack (chassisdeel)
Connectortype RJ45 8(8)
Afgeschermd Nee
Categorie 6
Aansluitwijze Insnij/IDC
Speciaal gereedschap noodzakelijk Nee
Geschikt voor ronde kabel Ja
Geschikt voor platte kabel Nee
Geschikt voor snoerdraadgeleider Ja
Geschikt voor massieve ader Ja
Kleur Zwart
AWG-bereik 22-26
Breedte 17.5 mm
Hoogte 20.5 mm
Diepte 48.1 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Beschermingsgraad (IP) Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
RAL-nummer 0
Antibacteriële behandeling Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Montagewijze Overig
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
S000096849FR-05.pdf pdf (4.55 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09819AB.pdf pdf (1.07 Mo)
Technische fiche
S000096849EN-05.pdf pdf (4.55 Mo)
10 documenten
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
9 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst