Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat 6A UTP RJ45
LCS3 COPPER
LEGRAND
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat 6A UTP RJ45
Ref. 033773
EAN-nr.
3414970870728
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat 6A UTP RJ45
Productgroep : 40
113,10 €
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
Uitvoering | Jack (chassisdeel) |
---|---|
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Nee |
Categorie | 6A (IEC) |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Nee |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Nee |
Geschikt voor snoerdraadgeleider | Ja |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Zilver |
AWG-bereik | 22-26 |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 20.5 mm |
---|---|
Diepte | 48.1 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
RAL-nummer | 0 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Overig |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
10 documenten
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
6 documenten
Overeenkomst
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-Composant Cat6A UTP 3P-1200837
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
PEP
SELECTEER