Set van 4 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 4P DPX³ 125HP
DPX3 125 HP
LEGRAND
Set van 4 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 4P DPX³ 125HP
Ref. 423875
EAN-nr.
3414971730397
Set van 4 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 4P DPX³ 125HP
Productgroep : 84
19,63 €
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
Aantal polen | 4 |
---|---|
Nom. stroom | 125 A |
Aansluitwijze | Schroef-/veerklemaansluiting |
Montagewijze | Schroef |
Aantal ingangen | 4 |
Aantal uitgangen | 0 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Ja |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Ja |
Geleiderdoorsnede ingang | 2.5-50 mm² |
---|---|
Aanrakingsveilig | Nee |
Hoogte | 24 mm |
Breedte | 16 mm |
Diepte | 15 mm |
Aantal rijen | 1 |
Gebruikstemperatuur | -40-140 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Nom. spanning | 0-125 V |
Halogeenvrij | Ja |
type klemmenstroken | Phase/neutral |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER