Set van 4 bevestigingsbeugels opbouwkast muurbevest.-XL³125
XL3 125
LEGRAND
Set van 4 bevestigingsbeugels opbouwkast muurbevest.-XL³125
Ref. 401856
EAN-nr.
3245064018562
Set van 4 bevestigingsbeugels opbouwkast muurbevest.-XL³125
Productgroep : 79
21,38 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Bevestigingsonderdelen-/set |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 62.8 mm |
---|---|
Diepte | 9.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -15-40 °C |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
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
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECTEER