![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001969-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 4 bevestigingsbeugels
PLEXO3
LEGRAND
Set van 4 bevestigingsbeugels
Ref. 001969
EAN-nr.
3245060019693
Set van 4 bevestigingsbeugels
Productgroep : 87
27,82 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Montagebeugel |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 32 mm |
---|---|
Diepte | 15 mm |
Gebruikstemperatuur | -15-40 °C |
opslagtemperatuur | -15-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECTEER