![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423892-WEB-R.jpg)
Set van 4 achteraansluitingen voor vaste 4P DPX³ 125HP
DPX3 125 HP
LEGRAND
Set van 4 achteraansluitingen voor vaste 4P DPX³ 125HP
Ref. 423892
EAN-nr.
3414971730519
Set van 4 achteraansluitingen voor vaste 4P DPX³ 125HP
Productgroep : 84
153,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal inbouwposities | 1 |
---|---|
Afsluitbaar | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Breedte | 115 mm |
---|---|
Hoogte | 85 mm |
Diepte | 90 mm |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER