Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Set van 3 oriënteerbare vlakke achteraansluit. 3P DPX³ 250HP

DPX3 250HP LEGRAND

Set van 3 oriënteerbare vlakke achteraansluit. 3P DPX³ 250HP

Ref. 423821 EAN-nr. 3414971232570

Set van 3 oriënteerbare vlakke achteraansluit. 3P DPX³ 250HP

Productgroep : 84
139,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Aansluittechniek
Breedte 152 mm
Hoogte 305 mm
Diepte 95 mm
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -25-85 °C
Kleur Grijs
Halogeenvrij Ja

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE11413CB.pdf pdf (2.1 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p97.pdf pdf (0.16 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p97.pdf pdf (0.17 Mo)
1 document
3D Autocad
423821.dwg dwg (0.07 Mo)