Set van 3 kooiklemmen voor Cu/Al kabels voor 3P DPX³250HP
DPX3 250 HP
LEGRAND
Set van 3 kooiklemmen voor Cu/Al kabels voor 3P DPX³250HP
Ref. 423830
EAN-nr.
3414971232679
Set van 3 kooiklemmen voor Cu/Al kabels voor 3P DPX³250HP
Productgroep : 84
19,38 €
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
Aantal polen | 3 |
---|---|
Nom. stroom | 250 A |
Aansluitwijze | Schroef-/veerklemaansluiting |
Montagewijze | Schroef |
Aantal ingangen | 3 |
Aantal uitgangen | 0 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Ja |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Ja |
Geleiderdoorsnede ingang | 2.5-150 mm² |
---|---|
Aanrakingsveilig | Nee |
Hoogte | 38 mm |
Breedte | 24 mm |
Diepte | 18 mm |
Aantal rijen | 1 |
Gebruikstemperatuur | -40-140 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Nom. spanning | 0-250 V |
Halogeenvrij | Ja |
type klemmenstroken | Phase |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER