Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Set van 3 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 3P DPX³125HP

DPX3 125 HP LEGRAND

Set van 3 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 3P DPX³125HP

Ref. 423876 EAN-nr. 3414971730410

Set van 3 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 3P DPX³125HP

Productgroep : 84
75,95 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 3
Nom. stroom 125 A
Aansluitwijze Schroeven
Montagewijze Schroef
Aantal ingangen 3
Aantal uitgangen 0
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls Ja
Geleiderdoorsnede ingang 35-95 mm²
Aanrakingsveilig Nee
Hoogte 50 mm
Breedte 35 mm
Diepte 21 mm
Aantal rijen 1
Gebruikstemperatuur -40-140 °C
opslagtemperatuur 0-40 °C
Nom. spanning 0-125 V
Halogeenvrij Ja
type klemmenstroken Phase
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE12383AA.pdf pdf (0.72 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p93.pdf pdf (0.16 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p93.pdf pdf (0.16 Mo)
1 document
3D Autocad
423876.dwg dwg (0.13 Mo)