Set van 2 panelen - h 1595 mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 55
XL3 800
LEGRAND
Set van 2 panelen - h 1595 mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 55
Ref. 020468
EAN-nr.
3245060204686
Set van 2 panelen - h 1595 mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 55
Productgroep : 16
226,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Nee |
Rastermaat | 230 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 910 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 230 mm |
Breedte | 219.5 mm |
Hoogte | 1400 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER