![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020466-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 panelen - h 1095 mm Voor wandkast XL³ 800
XL3 800
LEGRAND
Set van 2 panelen - h 1095 mm Voor wandkast XL³ 800
Ref. 020466
EAN-nr.
3245060204662
Set van 2 panelen - h 1095 mm Voor wandkast XL³ 800
Productgroep : 16
158,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Nee |
Rastermaat | 230 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 910 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 230 mm |
Breedte | 219.5 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER