Set van 10 aansluitmodules L1 voor verdeler XH³ plug
HX3
LEGRAND
Set van 10 aansluitmodules L1 voor verdeler XH³ plug
Ref. 405247
EAN-nr.
3414970640765
Set van 10 aansluitmodules L1 voor verdeler XH³ plug
Productgroep : 16
18,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal fasen | 1 |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Geschikt voor aantal apparaten | 1 |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Nom. continustroom Iu | 80 A |
Uitvoering elektrische aansluiting | Vork |
Geïsoleerd | Ja |
---|---|
Max. nom. bedrijfsspanning Ue | 400 V |
Geschikt voor apparaten met nulgeleider | Nee |
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar | Nee |
Kleur | Grijs |
Documentatie
13 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Werkplaats handboek