![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026381_pw_94392.jpg)
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - lang
DPX3-IS 1600
LEGRAND
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - lang
Ref. 026383
EAN-nr.
3245060263836
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - lang
Productgroep : 84
539,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Stroomraildikte | 11.5-11.5 mm |
---|---|
Stroomrailbreedte | 40-40 mm |
Geschikt voor | Vlakke rail |
Breedte klem | 40 mm |
Max. aderdoorsnede | 480 mm² |
Max. nom. bedrijfsstroom Ie | 1600 A |
---|---|
Geschikt voor aansluiting ronde geleider | Nee |
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider | Ja |
Geschikt voor aansluiting bandgeleider | Nee |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER