Set achteraansluitingen - 4 P DPX-IS 630 - draadstang
DPX3-IS 630
LEGRAND
Set achteraansluitingen - 4 P DPX-IS 630 - draadstang
Ref. 026351
EAN-nr.
3245060263515
Set achteraansluitingen - 4 P DPX-IS 630 - draadstang
Productgroep : 84
545,80 €
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
Stroomraildikte | 20-20 mm |
---|---|
Stroomrailbreedte | 20-20 mm |
Geschikt voor | Overig |
Breedte klem | 20 mm |
Max. aderdoorsnede | 314.16 mm² |
Max. nom. bedrijfsstroom Ie | 630 A |
---|---|
Geschikt voor aansluiting ronde geleider | Ja |
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider | Nee |
Geschikt voor aansluiting bandgeleider | Nee |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER