![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026353-LEGRAND-1000.jpg)
Set achteraansluitingen - 4 P DPX-IS 630 - afgeknot
DPX3-IS 630
LEGRAND
Set achteraansluitingen - 4 P DPX-IS 630 - afgeknot
Ref. 026353
EAN-nr.
3245060263539
Set achteraansluitingen - 4 P DPX-IS 630 - afgeknot
Productgroep : 84
589,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Stroomraildikte | 20-20 mm |
---|---|
Stroomrailbreedte | 20-20 mm |
Geschikt voor | Vlakke rail |
Breedte klem | 20 mm |
Max. aderdoorsnede | 314.16 mm² |
Max. nom. bedrijfsstroom Ie | 630 A |
---|---|
Geschikt voor aansluiting ronde geleider | Nee |
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider | Ja |
Geschikt voor aansluiting bandgeleider | Nee |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER