Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - kort

DPX3-IS 1600 LEGRAND

Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - kort

Ref. 026380 EAN-nr. 3245060263805

Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - kort

Productgroep : 84
442,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Stroomraildikte 11.5-11.5 mm
Stroomrailbreedte 40-40 mm
Geschikt voor Vlakke rail
Breedte klem 40 mm
Max. aderdoorsnede 480 mm²
Max. nom. bedrijfsstroom Ie 1600 A
Geschikt voor aansluiting ronde geleider Nee
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider Ja
Geschikt voor aansluiting bandgeleider Nee

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE07155AB.pdf pdf (0.9 Mo)
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
026380.dwg dwg (0.06 Mo)