![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026331_pw_94865.jpg)
Set achteraansluiting - 4 P DPX-IS 250 - boven en onder
DPX3-IS
LEGRAND
Set achteraansluiting - 4 P DPX-IS 250 - boven en onder
Ref. 026511
EAN-nr.
3245060265113
Set achteraansluiting - 4 P DPX-IS 250 - boven en onder
Productgroep : 84
339,60 €
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
Stroomraildikte | 12-12 mm |
---|---|
Stroomrailbreedte | 12-12 mm |
Geschikt voor | Overig |
Max. aderdoorsnede | 78.5 mm² |
Max. nom. bedrijfsstroom Ie | 250 A |
---|---|
Geschikt voor aansluiting ronde geleider | Ja |
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider | Nee |
Geschikt voor aansluiting bandgeleider | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER