Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Set achteraansluiting - 3 P DPX-IS 250 - boven en onder

DPX3-IS LEGRAND

Set achteraansluiting - 3 P DPX-IS 250 - boven en onder

Ref. 026510 EAN-nr. 3245060265106

Set achteraansluiting - 3 P DPX-IS 250 - boven en onder

Productgroep : 84
224,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Stroomraildikte 12-12 mm
Stroomrailbreedte 65-112 mm
Geschikt voor Overig
Max. aderdoorsnede 113.1 mm²
Max. nom. bedrijfsstroom Ie 250 A
Geschikt voor aansluiting ronde geleider Ja
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider Nee
Geschikt voor aansluiting bandgeleider Nee

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
Y4188A.pdf pdf (0.36 Mo)
Gebruikers-instructie
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
026510.dwg dwg (0.08 Mo)