Set 4 spreidklemmen voor rails en kabelschoenen 4P DPX³125HP
DPX3 125 HP
LEGRAND
Set 4 spreidklemmen voor rails en kabelschoenen 4P DPX³125HP
Ref. 423889
EAN-nr.
3414971730472
Set 4 spreidklemmen voor rails en kabelschoenen 4P DPX³125HP
Productgroep : 84
5,56 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Aansluitklem |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 2 mm |
Diepte | 50 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER