Set 2 zijpanelen 2000X800 Altis - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Set 2 zijpanelen 2000X800 Altis - RAL 7035
Ref. 047275
EAN-nr.
3245060472757
Set 2 zijpanelen 2000X800 Altis - RAL 7035
Productgroep : 85
506,90 €
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
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Nee |
Rastermaat | 800 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 800 mm |
Breedte | 764 mm |
Hoogte | 1973 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
8 documenten