![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047272-WEB-R.jpg)
Set 2 zijpanelen 2000X600 Altis - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Set 2 zijpanelen 2000X600 Altis - RAL 7035
Ref. 047272
EAN-nr.
3245060472726
Set 2 zijpanelen 2000X600 Altis - RAL 7035
Productgroep : 85
423,90 €
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
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Nee |
Rastermaat | 600 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 600 mm |
Breedte | 564 mm |
Hoogte | 1973 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
8 documenten
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
PEP
SELECTEER