![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047262-WEB-R.jpg)
Set 2 zijpanelen 1800X400 Altis - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Set 2 zijpanelen 1800X400 Altis - RAL 7035
Ref. 047262
EAN-nr.
3245060472627
Set 2 zijpanelen 1800X400 Altis - RAL 7035
Productgroep : 85
340,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Nee |
Rastermaat | 400 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 400 mm |
Breedte | 364 mm |
Hoogte | 1773 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten