Set 2 zijpanelen 1600X600 Altis - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Set 2 zijpanelen 1600X600 Altis - RAL 7035
Ref. 047270
EAN-nr.
3245060472702
Set 2 zijpanelen 1600X600 Altis - RAL 7035
Productgroep : 85
283,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Nee |
Rastermaat | 600 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 600 mm |
Breedte | 564 mm |
Hoogte | 1573 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER