Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Set 2 steunen lasten l. 1000 vr kast br.1000 - max 300kg

ALTIS LEGRAND

Set 2 steunen lasten l. 1000 vr kast br.1000 - max 300kg

Ref. 047477 EAN-nr. 3245060474775

Set 2 steunen lasten l. 1000 vr kast br.1000 - max 300kg

Productgroep : 85
616,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Diepteschoor
Geschikt voor bouwdiepte kast 1000 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 23.5 mm
Diepte 827 mm
Materiaal Metaal

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
041935-00.pdf pdf (0.34 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina