Dit product is niet meer beschikbaar
Set 2 profielsteunen h.1400 voor kast Marina
MARINA
LEGRAND
Set 2 profielsteunen h.1400 voor kast Marina
Ref. 036390
EAN-nr.
3245060363901
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsprofiel |
---|---|
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1400 mm |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 1284 mm |
---|---|
Diepte | 42 mm |
Materiaal | Metaal |