![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048027-WEB-L.jpg)
Set 2 multif dwarsteun br.800 vr Altis kast br. h. of d.800
ALTIS
LEGRAND
Set 2 multif dwarsteun br.800 vr Altis kast br. h. of d.800
Ref. 048027
EAN-nr.
3245060480271
Set 2 multif dwarsteun br.800 vr Altis kast br. h. of d.800
Productgroep : 85
56,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsprofiel |
---|---|
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 42 mm |
Diepte | 706 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER