SCS - univ. BUS dimmer 1 uitg. 1000W - 6 DIN mod.
MYHOME
BTICINO
SCS - univ. BUS dimmer 1 uitg. 1000W - 6 DIN mod.
Ref. F416U1
EAN-nr.
8012199968209
SCS - univ. BUS dimmer 1 uitg. 1000W - 6 DIN mod.
Productgroep : B08
307,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Dimactor |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 6 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
---|---|
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal uitgangen | 1 |
Uitgangsvermogen | 0-1000 W |
Volgdimmer toepasbaar | Nee |
Type belasting | Universeel |
Spanning | 100-240 V |
Parallel bedrijf mogelijk | Nee |
Frequentie | 50-60 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Casambi | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER