Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

SCS - detector BUS 2T 360° voor vals plaf.

LIGHTING MANAGEMENT LEGRAND

SCS - detector BUS 2T 360° voor vals plaf.

Ref. 048822 EAN-nr. 3245060488222

SCS - detector BUS 2T 360° voor vals plaf.

Productgroep : B08
166,80 € / stuk Verpakkingseenheid 25 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bewegingssensor
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling Ja
HVAC-aansturing Nee
Koppelbaar aan netwerk Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Onderkruipbeveiliging Ja
Montagehoogte 2.5 m
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Vrije dierzone Nee
Trappenhuisbewaking Ja
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Bedrijfsmodusschakelaar Nee
Min. nalooptijd 30 s
Max. nalooptijd 256 min
Hoek reikwijdte horizontaal 0-360 °
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE02817AE.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
S000062317FR_6.pdf pdf (0.49 Mo)
Technische gids
LE07602AA.pdf pdf (9.21 Mo)
Technische fiche
S000062317EN_6.pdf pdf (0.49 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00069-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)