Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Schuif Mosaic houder 2 modules langs het profiel - h 12,5 mm

DLP LEGRAND

Schuif Mosaic houder 2 modules langs het profiel - h 12,5 mm

Ref. 031701 EAN-nr. 3245060317010

Schuif Mosaic houder 2 modules langs het profiel - h 12,5 mm

Productgroep : 23
5,77 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte plintgoot 12.5 mm
Diepte plintgoot 20 mm
Uitgerust met Geen
Montagewijze installatie-eenheid Standaard
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Decor Geen

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00383FR-03.pdf pdf (2.25 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)