![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042791-WEB-R.jpg)
Sch.trans enkelf.open 115/230V 450 VA - klemmen 1 tot 4 mm
TRANSFO
LEGRAND
Sch.trans enkelf.open 115/230V 450 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Ref. 042791
EAN-nr.
3245060427917
Sch.trans enkelf.open 115/230V 450 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Productgroep : 20
267,50 €
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
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Primaire spanning 2 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 115-115 V |
Secundaire spanning 2 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 450 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
---|---|
Relatieve kortsluitspanning Uk | 4.3 % |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 140 mm |
Diepte | 140 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER