Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Sch.trans enkelf.open 115/230V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm

TRANSFO LEGRAND

Sch.trans enkelf.open 115/230V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm

Ref. 042788 EAN-nr. 3245060427887

Sch.trans enkelf.open 115/230V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm

Productgroep : 20
136,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 230-230 V
Primaire spanning 2 400-400 V
Secundaire spanning 1 115-115 V
Secundaire spanning 2 230-230 V
(Meet)schijnvermogen 160 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 7.8839560028 %
Breedte 84 mm
Hoogte 104 mm
Diepte 98 mm
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja

Documentatie

3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
042858.dwg dwg (0.09 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2015-038-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details