Schroefklem scheider vr zekeri 5x20 1 verb. 4mm²(spoed 6mm)g
VIKING3
LEGRAND
Schroefklem scheider vr zekeri 5x20 1 verb. 4mm²(spoed 6mm)g
Ref. 037181
EAN-nr.
3245060371814
Schroefklem scheider vr zekeri 5x20 1 verb. 4mm²(spoed 6mm)g
Productgroep : 28
6,04 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.25-2.5 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.25-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.25-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.25-2.5 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 6.3 A |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 52.5 mm |
Diepte | 71.5 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Grijs |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
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
5 documenten
Overeenkomst
NF App Industri-650682A
(0.12 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04209
(0.67 Mo)
Overeenkomst
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-NF208_1016
(0.28 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
SELECTEER