![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037183-LEGRAND-1000.jpg)
Schroefklem met scheider 1verb 4mm²(spoed 6mm) grijs-Viking
VIKING3
LEGRAND
Schroefklem met scheider 1verb 4mm²(spoed 6mm) grijs-Viking
Ref. 037183
EAN-nr.
3245060371838
Schroefklem met scheider 1verb 4mm²(spoed 6mm) grijs-Viking
Productgroep : 28
4,51 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.25-2.5 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.25-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.25-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.25-2.5 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 15 A |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 52.5 mm |
Diepte | 71.5 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Grijs |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
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
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04202
(0.69 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-NF208_1011
(0.31 Mo)
SELECTEER