Schroefklem led spanningsaanwe 2verb.-2verd. 4mm²(spoed 6mm)
VIKING3
LEGRAND
Schroefklem led spanningsaanwe 2verb.-2verd. 4mm²(spoed 6mm)
Ref. 037156
EAN-nr.
3245060371562
Schroefklem led spanningsaanwe 2verb.-2verd. 4mm²(spoed 6mm)
Productgroep : 28
9,07 €
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
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.25-6 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.25-4 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.25-6 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.25-4 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 32 A |
Nom. (meet)spanning | 24 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 2 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 62.5 mm |
Diepte | 75 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Overig |
Intern verbonden etages | Ja |
Documentatie
8 documenten
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
IMQ-CA02.04204
(0.72 Mo)
Overeenkomst
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1010
(0.28 Mo)
SELECTEER