![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037154-LEGRAND-1000.jpg)
Schroefklem diode 1 verb. 4mm² (spoed 6mm), grijs - Viking 3
VIKING3
LEGRAND
Schroefklem diode 1 verb. 4mm² (spoed 6mm), grijs - Viking 3
Ref. 037154
EAN-nr.
3245060371548
Schroefklem diode 1 verb. 4mm² (spoed 6mm), grijs - Viking 3
Productgroep : 28
16,34 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.25-4 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.25-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.25-4 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.25-2.5 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 1 A |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 5 mm |
Hoogte | 46.5 mm |
Diepte | 71.5 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Overig |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
6 documenten