Schroefklem-deelb.-zekering 5x20 - sp. 12 - Viking 3
VIKING3
LEGRAND
Schroefklem-deelb.-zekering 5x20 - sp. 12 - Viking 3
Ref. 037187
EAN-nr.
3245060371876
Schroefklem-deelb.-zekering 5x20 - sp. 12 - Viking 3
Productgroep : 28
9,41 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.25-10 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.25-10 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.25-10 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.25-10 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 10 A |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 12 mm |
Hoogte | 65.5 mm |
Diepte | 65.5 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Grijs |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten