Schot.vr scheid. barenstel hz int.kabelmantel
XL3
LEGRAND
Schot.vr scheid. barenstel hz int.kabelmantel
Ref. 404685
EAN-nr.
3245064046855
Schot.vr scheid. barenstel hz int.kabelmantel
Productgroep : 16
147,80 €
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
Geschikt voor bouwbreedte kast | 975 mm |
---|---|
Breedte | 850 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Met kabelinvoer | Ja |
Met slot | Nee |
Bouwvorm | Enkel onderdeel |
Voor interne onderverdeling vorm 2a | Nee |
---|---|
Voor interne onderverdeling vorm 2b | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 3a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3b | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 4a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4b | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER