Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Schot.vr scheid. barenstel hz ext.kabelmantel

XL3 LEGRAND

Schot.vr scheid. barenstel hz ext.kabelmantel

Ref. 404686 EAN-nr. 3245064046862

Schot.vr scheid. barenstel hz ext.kabelmantel

Productgroep : 16
192,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor bouwbreedte kast 475 mm
Breedte 350 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Overig
Met kabelinvoer Ja
Met slot Nee
Bouwvorm Enkel onderdeel
Voor interne onderverdeling vorm 2a Nee
Voor interne onderverdeling vorm 2b Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3a Nee
Voor interne onderverdeling vorm 3b Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4a Nee
Voor interne onderverdeling vorm 4b Ja

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F03261FR-00.pdf pdf (0.48 Mo)
Gebruikers-instructie
G6988D.pdf pdf (8.76 Mo)
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)