![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404688-WEB-R.jpg)
Schot. scheid.acht.IS 223/233 h 300mm
XL3
LEGRAND
Schot. scheid.acht.IS 223/233 h 300mm
Ref. 404688
EAN-nr.
3245064046886
Schot. scheid.acht.IS 223/233 h 300mm
Productgroep : 16
295,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Met kabelinvoer | Ja |
Met slot | Nee |
Bouwvorm | Enkel onderdeel |
---|---|
Voor interne onderverdeling vorm 2a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 2b | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 3a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3b | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 4a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4b | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER