Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Schijnwerper veiligheidsverl LED 900lm NP

SAFETY LEGRAND

Schijnwerper veiligheidsverl LED 900lm NP

Ref. 661451 EAN-nr. 3414970575760

Schijnwerper veiligheidsverl LED 900lm NP

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
title
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND SAFETY
REF.661452

Schijnwerper veiligheidsverl LED 1500lm NP

1,00 €

Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)

Technische kenmerken

Montagewijze Wandopbouw
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Geschikt voor markeringstype Overig
Incl. pictogram Nee
Bewakingsinrichting Geen
Geschikt voor standby-schakeling Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met afstandsbediening Nee
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap NiCd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Aantal verlichtingskoppen 2
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nom. spanning 230-230 V
Nom. stroom 390-390 mA
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK07
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 90 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 900 lm
Lichtstroom in standby modus 0 lm
Kleurtemperatuur 5000-5000 K
Nom. bedrijfsduur 1-1 h
Breedte 311 mm
Hoogte/diepte 98 mm
Lengte 311 mm
Aantal polen 4
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-50 °C
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Steun van de kabel Niet van toepassing
Klem/kabelbinder compatibel met Niet van toepassing
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Nee
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE08274AD.pdf pdf (1.6 Mo)
6 documenten