![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-661453-WEB-R.jpg)
Schijnwerper veiligheidsverl LED 2500lm NP
SAFETY
LEGRAND
Schijnwerper veiligheidsverl LED 2500lm NP
Ref. 661453
EAN-nr.
3414970575784
Schijnwerper veiligheidsverl LED 2500lm NP
Productgroep : 98
2 028,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Overig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Geen |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiCd |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 2 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 1090-1090 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Max. systeemvermogen | 250 W |
---|---|
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2500 lm |
Lichtstroom in standby modus | 0 lm |
Kleurtemperatuur | 5000-5000 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 311 mm |
Hoogte/diepte | 98 mm |
Lengte | 311 mm |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
Veiligheidsinformatieblad (FDS)
Overeenkomst
ENEC-ENEC_1158/A1
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_717632/A1
(0.82 Mo)
SELECTEER