![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412626-LEGRAND.jpg)
Schemerschak. programmeerbaar 1 functie 250 V - 16A - 2 mod
ALPHAREX
LEGRAND
Schemerschak. programmeerbaar 1 functie 250 V - 16A - 2 mod
Ref. 412626
EAN-nr.
3245064126267
Schemerschak. programmeerbaar 1 functie 250 V - 16A - 2 mod
Productgroep : 19
305,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)spanning | 230 V |
---|---|
Nom. (meet)frequentie | 50-60 Hz |
Max. gloeilampbelasting | 2000 W |
Max. belasting TL-buis | 2000 VA |
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 600 VA |
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) | 10 A |
Instelbereik helderheidswaarde | 1-100000 lx |
Met programmeerbare nachtuitschakeling | Ja |
Drukingang | Nee |
---|---|
Max. kabellengte lichtvoeler | 50 m |
Beschermklasse lichtvoeler | II |
Montagewijze lichtvoeler | Wandopbouw |
Montagewijze | DIN-rail |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (IP) lichtvoeler | IP65 |
Documentatie
5 documenten