![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486500-WEB-R.jpg)
Scheidngsschot L H60 L3 304L P31+
P31+
LEGRAND
Scheidngsschot L H60 L3 304L P31+
Ref. VG486500
EAN-nr.
3414971036901
Scheidngsschot L H60 L3 304L P31+
Productgroep : V07
70,43 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 60 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER