Scheidngsschot Auto H60 L1 Sdz P31+
P31+
LEGRAND
Scheidngsschot Auto H60 L1 Sdz P31+
Ref. VG481428
EAN-nr.
3414971031326
Scheidngsschot Auto H60 L1 Sdz P31+
Productgroep : V01
15,03 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 60 mm |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefloos |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER