Scheidingstussenschot voor DLP halogeenvrij- br 50mm -2 mete
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Scheidingstussenschot voor DLP halogeenvrij- br 50mm -2 mete
Ref. 611706
EAN-nr.
3414970515711
Scheidingstussenschot voor DLP halogeenvrij- br 50mm -2 mete
Productgroep : 71
15,21 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
36 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 50 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Kleur | Wit |
Slagvastheid | Overig |
Breedte | 21.1 mm |
Hoogte | 41 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER