![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637408-WEB-R.jpg)
Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 80 mm - wit
DLP
LEGRAND
Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 80 mm - wit
Ref. 637408
EAN-nr.
3245066374086
Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 80 mm - wit
Productgroep : 23
26,51 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 80 mm |
---|---|
Lengte | 2000 mm |
Uitvoering | Enkel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Wit |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 27.6 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
SELECTEER