Scheidingstussenschot DLP design 2 m - 25 x 80 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Scheidingstussenschot DLP design 2 m - 25 x 80 mm
Ref. 010584
EAN-nr.
3245060105846
Scheidingstussenschot DLP design 2 m - 25 x 80 mm
Productgroep : 23
17,63 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
8 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 35 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Wit |
Slagvastheid | IK07 |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 29.5 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |